登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
Érintkező vezetők
6
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han® Ex
19 36 024 1421
型号: 19 36 024 1421
Han 24B Ex-HTE-M25 4 pegs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
双锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 024 1421
Han 24B Ex-HTE-M25 4 pegs
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
Érintkező vezetők
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han® Ex
Tipo di custodia
Custodia
Versione
Taglia
24 B
Versione
Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x M25
Tipi di aggancio
Aggancio a doppia leva
Settori di applicazione
Connettori per ambienti a rischio esplosioni
Dettagli applicativi
Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
Dettagli applicativi
ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente con inserti Han® Ex !
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-20 ... +85 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Temperatura ambiente
-20 ... +40 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 Con serracavo
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie)
Verniciatura a polvere
Colore (custodie)
RAL 5015 (blu cielo)
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
529,94 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140163560
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found