登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
43
饰品
2
备件
3
插芯
43
Frames
2
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per applicazioni industriali
09 30 524 0731
型号: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x NPTF 1 in
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
43
饰品
2
备件
3
插芯
43
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han
®
B
Tipo di custodia
Custodie di prolunga
Tipo
Versione alta
Versione
Taglia
24 B
Versione
Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x NPTF 1 in
Tipi di aggancio
Aggancio a doppia leva
Han-Easy Lock
®
si
Settori di applicazione
Custodie standard per connettori industriali
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
压铸铝
Finitura superficiale (custodie)
粉末涂层
Colore (custodie)
RAL 7037(土灰)
Materiale (guarnizioni)
NBR
Materiale (agganci)
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
Colore (aggancio)
RAL 7037(土灰)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio)
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
280 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140909540
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found