登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
Inserts
50
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Kappen / behuizingen
Voor industriële toepassingen
19 62 824 0798
型号: 19 62 824 0798
Han 24EMC/B-HCC-M40 TE-w/o. DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Кабель - корпус кабеля
Размер: 24 B
Две защелки (на кабельном кожухе)
Верхний ввод
1x M40
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
Без покрытия
Неокрашенный
Материал (уплотнение): NBR
注释
比较
型号: 19 62 824 0798
Han 24EMC/B-HCC-M40 TE-w/o. DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
Inserts
50
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Кожухи/корпусы
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
EMC/B
Тип кабельного кожуха/корпуса
Кабель - корпус кабеля
Версия
Размер
24 B
Версия
Верхний ввод
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M40
Тип блокировки
Две защелки (на кабельном кожухе)
Области применения
Кабельные кожухи/корпуса для применения в системах с повышенными требованиями по ЭМС
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Без покрытия
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Неокрашенный
Материал (уплотнение)
NBR
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
300 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140505148
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Французский)
PDF (Итальянский)
PDF (Корейский)
PDF (Японский)
PDF (Английский)
PDF (Датский)
PDF (Польский)
PDF (Испанский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Немецкий)
PDF (Чешский)
PDF (Шведский)
PDF (Турецкий)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found