登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Spare Part
2
Inserts
47
Frames
2
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Do zastosowań przemysłowych
19 62 824 0538
型号: 19 62 824 0538
Han 24EMC/B-HSE-M40-DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣(上壳)
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 824 0538
Han 24EMC/B-HSE-M40-DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Spare Part
2
Inserts
47
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
EMC/B
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa wtyczki
Typ
Wysoka konstrukcja
Wersja
Rozmiar
24 B
Wersja
Wejście boczne
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M40
Typ blokowania
Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Han-Easy Lock
®
Tak
Zakres zastosowań
• Obudowy wtyczek/gniazd do zastosowań w podwyższonych warunkach środowiskowych EMC
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP66
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew aluminiowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Niepowlekane
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Nie malowane
Materiał (blokady)
Poliwęglan (PC)
Stal nierdzewna
Kolor (blokowanie)
RAL 7037 (szary)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe)
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
CE
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
271,2 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140133112
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®