22
备件
1
上売/底座
178
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
Ströme bis 16 A
09 33 024 2678
型号: 09 33 024 2678
Han 24ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2678
Han 24ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
22
备件
1
上売/底座
178
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Aislantes
Serie
Han
®
ES Press
Especificaciones
Terminación PE con borne de cepo
Versión
Método de terminación
Terminación de borne de cepo
Tipo
Macho
Tamaño
24 B
Número de contactos
24
Contacto PE
Sí
Detalles
pestaña azul
solo para capotas/bases de construcción alta
Características técnicas
Sección de conductor
0,14 ... 2,5 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 26 ... AWG 14
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
500 V
Tensión de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Tensión nominal según UL
600 V
Tensión nominal según CSA
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 3 mΩ
Longitud de pelado del cable
9 ... 11 mm
Par de apriete
1,2 Nm Tornillo PE M4
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato (PC)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata
Color (accesorios)
azul
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140186316
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglés)
PDF (Español)
PDF (Checo)
PDF (Francés)
PDF (Italiano)
PDF (Japonés)
PDF (Coreano)
PDF (Alemán)
PDF (Danés)
PDF (Español_MX)
PDF (Portugués_PT)
PDF (Holandés)
PDF (Polaco)
PDF (Sueco)
PDF (Turco)
PDF (Chino trad.)
PDF (Chino simplificado)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglés)
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
PDF (Inglés)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found