Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
14
Număr articol: 09 36 024 2701
Han 24Ex-F-s
Han 24Ex-F-s

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Contact cu şurub
Mamă
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌16 A
Mărime: 24 B
Contacte: 24
Secţiunea transversală a conductorului: 0.75 ... 2.5 mm²
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 36 024 2701
Han 24Ex-F-s
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
14
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® Ex
Versiune
  • Metoda de terminaţie Screw termination
  • Gen Female
  • Mărime 24 B
  • Număr de contacte 24
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Detalii ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.75 ... 2.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Moment de strângere
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Temperatura de limitare -20 ... +40 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Up to +70 °C in T4
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 110 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140054998
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați