配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
8
Pieza de repuesto
1
Insertos
28
Frames
2
型号: 19 39 824 0447
Han 24HP Direct/EMC-HTE-M32
Han 24HP Direct/EMC-HTE-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
导电
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 824 0447
Han 24HP Direct/EMC-HTE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
8
Pieza de repuesto
1
Insertos
28
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® HP Direct EMC
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Eléctricamente conductivo
  • Color (carcasa/base) Sin pintado
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 377,8 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183216
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466