Frames
6
Hoods/Housing
5
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® HPR PYD
19 40 024 9921
型号: 19 40 024 9921
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9921
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Frames
6
Hoods/Housing
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
HPR EasyCon
Type kap/behuizing
Montageafdekking
Beschrijving van kap/behuizing
voor oppervlakte gemonteerde behuizingen
voor kappen
Versie
Grootte
24 B
Aantal kabelinvoeren
3
Kabelingang
1x M32
2x M40
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Toepassingsgebied
Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
6 Nm Montageafdekking
6 Nm Afstandsbout
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP68
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium gegoten
Corrosiebestendig
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting)
NBR
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
218 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140497146
eCl@ss
27.440.208,00
UNSPSC 24.0
39121467
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
PDF (Simplified Chinese)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found