登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Hoods/Housings
24
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Accesorii
Rame
09 40 024 9933
型号: 09 40 024 9933
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame A-H
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多8个单模块, A … H
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9933
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame A-H
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
24
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Accesorii
Serii de carcase/prize
Han
®
HPR EasyCon
Tip de accesorii
Ramă
Descrierea accesoriului
pentru până la 8 module individuale
A … H
Versiune
Mărime
24 B
Conţinut pachet
1x adaptor PE tată
1x adaptor PE mamă
2x M4/M5 bolț distanțier (deschidere cheie 7)
2x M5/M6 bolț distanțier (deschidere cheie 7)
2x şuruburi M3
2x şuruburi M4
2x şaibe SK S4
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
4 ... 10 mm² Terminaţie PE pe partea de putere
1 ... 2,5 mm² Terminaţie PE pe partea de semnal
Moment de strângere
0,5 Nm Şuruburi de fixare M3
1,5 Nm Şuruburi de fixare M4
6 Nm Bolţ distanţier
0,8 Nm Clemă terminaţie PE 1 ... 2,5 mm2
1,5 Nm Clemă terminaţie PE 4 ... 10 mm2
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (accesorii)
Zinc turnat sub presiune
Oţel inoxidabil
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
261,525 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140194458
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found