Matching Products
Matching Products NEW
Hoods/Housings
24
Artikelnummer: 09 40 024 9934
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Frame
voor max. 8 enkele modules, a … h
Grootte: 24 B
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 40 024 9934
Han 24HPR EasyCon PE Modular Frame a-h
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Hoods/Housings
24
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR EasyCon
  • Type accessoire Frame
  • Beschrijving van het accessoire
    voor max. 8 enkele modules
    a … h
Versie
  • Grootte 24 B
  • Pakketinhoud
    1x mannelijke PE-adapter
    1x vrouwelijke PE-adapter
    2x M4/M5 afstandsbouten (AF 7)
    2x M5/M6 afstandsbouten (AF 7)
    2x M3 schroef
    2x M4 schroef
    2x sluitring SK S4
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider
    4 ... 10 mm² PE-contact vermogenszijde
    1 ... 2,5 mm² PE-contact signaalzijde
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,5 Nm Bevestigingsschroeven M3
    ‌1,5 Nm Bevestigingsschroeven M4
    ‌6 Nm Afstandsbout
    ‌0,8 Nm PE-contactklem 1 ... 2,5 mm2
    ‌1,5 Nm PE-contactklem 4 ... 10 mm2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires)
    Zink-spuitgietwerk
    Roestvrij staal
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 263 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140194465
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare