配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
型号: 19 40 024 1287
Han 24HPR-HSM-2xM40-f. CL
Han 24HPR-HSM-2xM40-f. CL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
边出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 024 1287
Han 24HPR-HSM-2xM40-f. CL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x M40
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento central (sobre la capota)
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.121 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140830820
  • eCl@ss 27.440.202,00