登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
34
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kryty
Pro velmi náročná prostředí
09 40 024 0811
型号: 09 40 024 0811
Han 24 HPR hood - screw locking w/o PG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
没有出线口
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 40 024 0811
Han 24 HPR hood - screw locking w/o PG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
34
Accessories
1
Pièce détachée
1
Inserts
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han
®
HPR
Typ krytu
Kryt
Verze
Velikost
24 B
Verze
Bez kabelového vstupu
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Oblast použití
Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus)
4 Nm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
Materiál (zajišťovací prvek)
Nerezová ocel
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Naftalen
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
626,3 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140058132
eCl@ss
27.440.202,00
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found