Серии кабельных/блочных кожухов
Han® HPR VarioShell
Тип кабельного кожуха/корпуса
Корпус приборный
Описание кабельного/блочного кожуха
Угловой
Версия
Размер
24 HPR VS
VarioShell, уровень 1
1x 24 B
VarioShell, уровень 2
1x 24 B
Тип блокировки
Стопорный винт
Области применения
Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Технические характеристики
Момент затяжки
12 Nm Монтажная рамка
10 Nm Монтажная крышка
12 Nm Винт PE
3 Nm Крепежные винты М6
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
IP67
IP68
IP69
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой алюминий
Коррозионностойкий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение)
NBR
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)