配套产品
配套产品
アクセサリ
13
Frames
9
型号: 19 40 024 0478
Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-4xM25
Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-4xM25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
4x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 024 0478
Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-4xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
13
Frames
9
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 上殼/底座類型 上殼
版本
  • 尺寸 24 HPR enlarged
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 4
  • 出線孔 4x M25
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 應用領域 用於惡劣室外環境的上殼/底座
  • 詳細資料 當使用尺寸為 B 的Han®標準插芯或 Han-Modular® 鉸鏈框架時,請單獨訂購適配器 09400009960。
技術參數
  • 擰緊力矩(螺栓鎖緊) ‌ 4 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料(鎖扣) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Nickel
    Naphthalene
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 790 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140130104
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较