配套产品
配套产品
Contact inserts
10
型号: 61 04 401 1806 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC350 + Q5 FE
Han 24HPR frame enlarged 2xHC350 + Q5 FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 2x Han® HC Modular 350, 1x Han® Q 5/0
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 401 1806 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC350 + Q5 FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
10
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR enlarged
  • Type af tilbehør Ramme
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til Female indsatser
    2x Han® HC Modular 350
    1x Han® Q 5/0
Version
  • Størrelse 24 HPR enlarged
  • Pakkens indhold
    4x 圆头螺钉 M6 x 20
    4x 圆头螺钉 M6 x 25
    4x M4 螺钉
    4x 垫圈 SK S6
    4x 垫圈 SK S4
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌1.5 Nm M4固定螺栓
    ‌10 Nm M6固定螺栓
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 169 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140194113
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466