Contact inserts
5
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Zubehör
Rahmen
61 04 401 2268 02
型号: 61 04 401 2268 02
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 2x Han
®
HC Modular 650, 1x Han
®
Q 5/0
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 401 2268 02
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contact inserts
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Gehäusebaureihe
Han
®
HPR enlarged
Zubehörtyp
Halterahmen
Zubehörbeschreibung
für Stifteinsätze
2x Han
®
HC Modular 650
1x Han
®
Q 5/0
Ausführung
Baugröße
24 HPR enlarged
Lieferumfang
4x Zylinderschraube M6 x 20
4x Zylinderschraube M6 x 30
4x M4 Schraube
4x Sperrkantscheibe SK S6
4x Sperrkantscheibe SK S4
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
1,5 Nm Befestigungsschrauben M4
10 Nm Befestigungsschrauben M6
Materialeigenschaften
Werkstoff Zubehör
Metall
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140194236
eCl@ss
27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found