登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
饰品
7
备件
1
上売/底座
70
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Monoblok-indsatser
...
Til industrielle applikationer
Ströme bis 16 A
09 16 028 3001
型号: 09 16 028 3001
Han 28DD M-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 10 A
插针: 28
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 16 028 3001
Han 28DD M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
饰品
7
备件
1
上売/底座
70
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Han DD
®
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Male
Størrelse
10 A
Antal kontakter
28
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0,14 ... 2,5 mm²
Nominel strøm
10 A
Nominel spænding
250 V
Nominel impulsspænding
4 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
600 V
Nominel spænding i henhold til CSA
600 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Tilspændingsmoment
1,2 Nm PE-skrue M4
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
29,7 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140163119
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found