登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
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
插芯
102
Frames
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Carcasas/bases
Para aplicaciones industriales
09 62 003 0301
型号: 09 62 003 0301
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): PTFE
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 003 0301
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
饰品
1
插芯
102
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han
®
EMC
Typ krytu
Průchozí panelový kryt
Popis krytu
Přímé provedení
Verze
Velikost
3 A
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití
Kryty pro vyšší požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Obsah balení
Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Utahovací moment
1 Nm Upevňovací šrouby M3
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP44
IP65 S těsnicím šroubem
IP67 S těsnicím šroubem
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Bez povrchové úpravy
Barva (kryt)
Nelakováno
Materiál (těsnění)
PTFE
Materiál (zajišťovací prvek)
Ocel
Povrch (zajišťování)
Zinkováno
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
29 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140073005
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found