配套产品
配套产品 新
Combinables
13
饰品
1
插芯
78
型号: 19 62 003 1421
Han 3 EMC-gg-M25
Han 3 EMC-gg-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 62 003 1421
Han 3 EMC-gg-M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
13
饰品
1
插芯
78
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® EMC
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 集成电缆紧固件
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x 集成
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于更高EMC要求的上壳/底座
  • 包装内容 请单独订购密封螺钉。
技术参数
  • 扳手规格 28
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
  • 电缆直径 6 ... 12 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 铅
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 3.938 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140171428
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466