Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Módulos Han-Modular®
Potencia 16 A ... 300 A
09 14 001 3104
型号: 09 14 001 3104
Han 300A crimp module, female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
300 A 模块
双模块
压接针, 轴向螺栓接线方式
母头
插针: 1
导体截面积: 70 ... 120 mm²
额定电流: 300 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3104
Han 300A crimp module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular
®
Tipo de módulo
Módulo Han
®
300 A
Tamaño del módulo
Módulo doble
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Terminación de tornillo axial
Tipo
Hembra
Número de contactos
1
Detalles
Por favor, pida los contactos por separado.
Características técnicas
Sección de conductor
70 ... 120 mm²
Diámetro exterior de hilo
≤22 mm
Corriente nominal
300 A
Voltaje nominal
1.000 V
Voltaje nominal
1.000 V AC
1.300 V DC
Tensión de choque nominal
8 kV
Nivel de contaminación
3
Tensión nominal según UL
1.000 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato (PC)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 50124-1
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categoría 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
23,18 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140184466
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found