Contacts
8
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
Modulární konektor Han-Modular®
...
Moduly
Napájení 16–400 A
09 14 001 3004
型号: 09 14 001 3004
Han 300A crimp module, male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
300 A 模块
双模块
压接针, 轴向螺栓接线方式
公头
插针: 1
导体截面积: 70 ... 120 mm²
额定电流: 300 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3004
Han 300A crimp module, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Moduly
Řada
Han-Modular®
Typ modulu
Modul Han
®
300 A
Velikost modulu
Dvojitý modul
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Axiální šroubové připojení
Provedení
Male
Počet kontaktů
1
Podrobnosti
Kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
70 ... 120 mm²
Vnější průměr vodiče
≤22 mm
Jmenovitý proud
300 A
Jmenovité napětí
1.000 V
Jmenovité napětí
1.000 V AC
1.300 V DC
Jmenovité rázové napětí
8 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovité napětí podle UL
1.000 V
Izolační odpor
>10
10
Ω
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 50124-1
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
24 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140184459
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
HARTING News 2020
下载
Selection Guide Han-Modular®