Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 40 034 5405
Han 34HPR Hood Cover
Han 34HPR Hood Cover

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Stofbeschermingskap
voor kappen, Klikgrendels
Grootte: 34 HPR
Materiaal (kap/behuizing): Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Materiaal (afdichting): NBR
Beschermingsgraad: IP54
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 40 034 5405
Han 34HPR Hood Cover
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR EasyCon
  • Type accessoire Stofbeschermingskap
  • Beschrijving van het accessoire
    voor kappen
    Klikgrendels
Versie
  • Grootte 34 HPR
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP54
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (afdichting) NBR
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 126 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140192379
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare