16
饰品
16
备件
1
插芯
86
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
フードとハウジング
産業アプリケーション用
19 20 003 1257
型号: 19 20 003 1257
Han 3A-HSM-SL-M20, black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
底部封闭
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
黑色
注释
比较
型号: 19 20 003 1257
Han 3A-HSM-SL-M20, black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
饰品
16
备件
1
插芯
86
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han A
®
フード/ハウジングのタイプ
ボックス型ハウジング
フード/ハウジングの説明
ボトムクローズ
バージョン
サイズ
3 A
バージョン
トップエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x M20
ロックタイプ
シングルロックレバー
アプリケーション分野
産業アプリケーション用標準フード/ハウジング
梱包内容
シールネジは別途ご注文ください。
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP44
IP65 シールスクリュー付き
IP67 シールスクリュー付き
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
粉体塗装
カラー(フード/ハウジング)
黒
材質 (ロック)
スチール
表面 (ロック)
亜鉛メッキ
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
認証
CE
DNV GL
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
83.5 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140164093
eCl@ss
27,440,202.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found