配套产品
配套产品
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
84
型号: 19 20 003 0430
Han 3A-HTE-M25 PC grey
Han 3A-HTE-M25 PC grey

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 0430
Han 3A-HTE-M25 PC grey
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
84
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • フード/ハウジングのタイプ フード
バージョン
  • サイズ 3 A
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 産業アプリケーション用標準フード/ハウジング
  • 梱包内容 シールネジは別途ご注文ください。
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP44
    IP65 シールスクリュー付き
    IP67 シールスクリュー付き
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 13 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140164185
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466