配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
78
型号: 19 20 003 1421
Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.
Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 1421
Han 3A Hood Top Entry M25 Low Constr.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
78
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han A®
  • Typ krytu Kryt
  • Popis krytu S integrovanou kabelovou vývodkou
Verze
  • Velikost 3 A
  • Verze 顶出线
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x 集成
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití 用于工业应用的标准上壳/底座
  • Obsah balení 请单独订购密封螺钉。
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 12
  • Průměr kabelu 6 ... 12 mm
  • Testattribut Baureihe 1;Baureihe2;Baureihe3;Baureihe4;
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 压铸锌
  • Povrch (kryt) 粉末涂层
  • Barva (kryt) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 3,95 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140124547
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466