配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 45 715 1373
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 10m
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5  10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 45 715 1373
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie 系统布线
  • Série RJ45
  • Elément 电缆组装
  • Spécification 两端预接
  • Connecteur 1
    Han® 3 A 混合
    金属
  • Connecteur 2
    Han® 3 A 混合
    金属
  • Type de câble 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1,700 g
  • Pays d'origine 罗马尼亚
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140249813
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较