myHARTING Login
コンフィギュレータ
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
16
Tools
2
アクセサリ
1
フード/ハウジング
15
Frames
1
該当データなし
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
データコネクタ
Industrial Ethernet
09 45 100 1570
部品番号: 09 45 100 1570
Han 3A RJ45 MF Cat6A plug insert, 8p IDC
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタ
ケーブルコネクタ
IDC圧接端子
ポリカーボネート (PC)
定格電流: 1.76 A
サイズ: 3 A
コンタクト: 8
導体断面積: 0.12 ... 0.32 mm² より線 0.12 ... 0.32 mm² 単線
銅合金
Auメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
ノート
Compare
Free Sample
部品番号: 09 45 100 1570
Han 3A RJ45 MF Cat6A plug insert, 8p IDC
ノート
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
16
Tools
2
アクセサリ
1
フード/ハウジング
15
Frames
1
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
RJ45
HARTING RJ Industrial
®
フード/ハウジングシリーズ
Han A
®
エレメント
ケーブルコネクタ
仕様
Multi Feature RJ45
PROFINET
特長
すべてのPoEバージョンに適合
バージョン
結線方式
IDC圧接端子
サイズ
3 A
シールド
完全シールド、360°シールドコンタクト
コンタクト数
8
梱包内容
コネクタインサート
技術的特性
導体断面積
0.12 ... 0.32 mm² より線
0.12 ... 0.32 mm² 単線
導体断面積 [AWG]
AWG 26/7 ... AWG 22/7 より線
AWG 26/1 ... AWG 22/1 単線
ワイヤー外径
0.8 ... 1.6 mm
定格電流
1.76 A
定格電圧
50 V AC
60 V AC
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
絶縁抵抗
> 5 x 10
9
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
接触抵抗、シールド
≤ 100 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
相対湿度
95 % 結露なきこと(使用中)
嵌合回数
≥ 750
ケーブル径
5 ... 9 mm
試験電圧 U
DC
1 kV (コンタクト−コンタクト)
1.5 kV コンタクト−GND
耐振動性
10-500Hz、0.35mm / 50m/s², 2h/軸
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
耐衝撃性
50 g / 30 ms、3衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
材質
材質 (インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Auメッキ、下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
銀メッキ
カラー(フード/ハウジング)
銀
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 60603-7 嵌合面
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
41.7 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140418967
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (英語)
PDF (スペイン語)
PDF (ドイツ語)
PDF (フランス語)
PDF (日本語)
PDF (イタリア語)
PDF (韓国語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Instructions
Assembly instructions
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare