登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Paneelvoedingsdoorvoeren
...
Hybride paneelvoedingsdoorvoeren
Data en voeding/signaal
09 57 368 0515 000
型号: 09 57 368 0515 000
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 HIFF版
插针: 11
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 57 368 0515 000
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
RJ45
Identificatie
Hybride
Series van de kappen/behuizingen
Han A
®
Element
Paneeldoorvoer
Specificatie
HIFF-versie
Versie
Grootte
3 A
Afscherming
Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
Aantal contacten
11
Aantal datacontacten
8
Aantal voedingscontacten
3
Contactconfiguratie
V+, GND, V-
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,08 ... 0,22 mm² Geslagen
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28 ... AWG 24 Geslagen
Nominale stroom (voeding)
16 A
Nominale spanning (voeding)
300 V DC
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
84,75 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140393790
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408