矩形连接器
...
附件
锁扣系统
09 00 000 5410
型号: 09 00 000 5410
Han 3A lever, black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁扣
备件
尺寸: 3 A
单锁扣
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 5410
Han 3A lever, black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Typy akcesoriów
Klamry blokujące
Opis akcesoriów
Części zamienne
Wersja
Rozmiar
3 A
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Tworzywo termoplastyczne
Kolor (akcesoria)
Czarny
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
3,6 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140190832
eCl@ss
27.440.392,00
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found