配套产品
配套产品
Tools
1
교체 부품
1
인서트
2
型号: 09 40 003 0902
Han 3HPR SURFACE MOUNT. HOUS. ANG
Han 3HPR SURFACE MOUNT. HOUS. ANG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
底部开口, 用于不封底固定位置不封底固定的装配
尺寸: 3 A
材料 (上壳/底座): 压铸锌
黑色镀铬
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 003 0902
Han 3HPR SURFACE MOUNT. HOUS. ANG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
교체 부품
1
인서트
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 上壳/底座类型 适配器
  • 上壳/底座介绍
    底部开口
    用于不封底固定位置不封底固定的装配
版本
  • 尺寸 3 A
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 详细资料 在使用 Han® Q 和 Han A® 系列插芯时,必须要除去插芯的密封圈。插芯的密封螺栓必须替换为上壳/底座的密封螺栓。
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 黑色镀铬
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 不符合
  • ELV 状态 不符合
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 96.4 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140057098
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466