配套产品
配套产品
型号: 09 37 003 5403
Han 3M AK
Han 3M AK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座, 带固定绳
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 37 003 5403
Han 3M AK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® M
  • アクセサリータイプ 保護カバー
  • アクセサリーの説明
    パネル取付けハウジング用
    ボックス型ハウジング用
    中継用ハウジング用
    固定コード付き
バージョン
  • サイズ 3 A
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • 詳細 (オスインサート装着時用)
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) メタル
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 24.2 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140191884
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467