配套产品
配套产品
Combinables
10
Accessories
9
Spare Part
1
Inserts
82
型号: 19 37 003 1165
Han 3M-Base angled-M25
Han 3M-Base angled-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 37 003 1165
Han 3M-Base angled-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
Accessories
9
Spare Part
1
Inserts
82
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® M
  • Typ krytu Šroubovací kryt
  • Popis krytu 弯式
Verze
  • Velikost 3 A
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M25
  • Způsob zajišťování 单锁扣
  • Oblast použití 用于恶劣环境的上壳/底座
  • Obsah balení 带密封螺栓
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 压铸锌
  • Povrch (kryt) 粉末涂层
  • Barva (kryt) RAL 9005(乌黑)
  • Materiál (zajišťovací prvek) 不锈钢
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 104,1 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140170971
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466