配套产品
配套产品
Combinables
15
Accessories
11
교체 부품
1
插芯
78
型号: 19 37 003 1445
Han 3M-Hood Top Entry M25
Han 3M-Hood Top Entry M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 37 003 1445
Han 3M-Hood Top Entry M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
饰品
11
备件
1
插芯
78
产品详情
标识
  • 类别 Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • 上壳/底座系列 Han® M
  • 上壳/底座类型 Seyyar gövde
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 Üstten girişli
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 Tekli kilitleme kolu
  • 应用领域 Zorlu ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
  • 包装内容 Conta vidalı
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP44
    IP65 Conta vidalı
    IP67 Conta vidalı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 63 g
  • 原产国 Çin
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140128385
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466