配套产品
配套产品
Combinables
10
饰品
15
备件
1
插芯
88
Frames
1
型号: 19 37 003 1750
Han 3M HOOD COUPLER
Han 3M HOOD COUPLER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 37 003 1750
Han 3M HOOD COUPLER
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
饰品
15
备件
1
插芯
88
Frames
1
产品详情
标识
  • 类别 Hoods/Housings
  • 上壳/底座系列 Han® M
  • 上壳/底座类型 Cable to cable housing
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Hoods/housings for rough environments
  • 包装内容 With seal screw
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(锁扣) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 70.3 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140128415
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较