配套产品
配套产品
型号: 09 14 002 2703
Han 40A PCB module, female
Han 40A PCB module, female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 14 002 2703
Han 40A PCB module, female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Tip de accesorii PCB adapter
  • Descrierea accesoriului In the Han® 40 A Axial module
Versiune
  • Gen Female
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 40 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61373 Category 1 Class B
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 22.26 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140019737
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较