Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
上売/底座
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 002 3102 XL
型号: 09 14 002 3102 XL
Han 40A crimp module, female pack 100pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
40 A 模块
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 002 3102 XL
Han 40A crimp module, female pack 100pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
Capots/Embases
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Moduły
Seria
Han-Modular®
Typ modułu
Moduł Han
®
40 A
Rozmiar modułu
Moduł pojedynczy
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Liczba kontaktów
2
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
1,5 ... 10 mm²
Średnica zewnętrzna przewodu
≤10,5 mm
Prąd znamionowy
40 A
Napięcie znamionowe
1.000 V
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 10.000
Uwaga dotycząca cykli łączeniowych
Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
11 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140184602
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found