矩形连接器
...
附件
保护罩
09 40 048 5401
型号: 09 40 048 5401
Han 48HPR cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
尺寸: 48 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 048 5401
Han 48HPR cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
HPR
Tillbehörstyp
Skyddskåpa
Tillbehörsbeskrivning
till vägginstallerade chassihus
till ytmonterade chassihus
Version
Storlek
48 B
Låsningstyp
Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment (skruvlås)
4 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Korrosionsbeständig
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (låsning)
Rostfritt stål
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
600 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140163324
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular