配套产品
配套产品
Combinables
1
Contact inserts
5
Hoods/Housings
2
型号: 09 40 048 9911
Han 48HPR frame for 4X650A female
Han 48HPR frame for 4X650A female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 4 个 HC 650 插针和 2 个 Han® Q 5/0
尺寸: 48 B
母头
注释
比较
型号: 09 40 048 9911
Han 48HPR frame for 4X650A female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Contact inserts
5
Hoods/Housings
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Bastidor
  • Descripción del accesorio
    para aislantes hembra
    4x HC 650 contactos + 2x Han® Q 5/0
Versión
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 48 B
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metálicos
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 191,34 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140058477
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较