配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
5
型号: 09 40 048 9906
Han 48HPR frame for 6XHC350A for female
Han 48HPR frame for 6XHC350A for female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 6x Han® HC Modular 350
尺寸: 48 B
母头
注释
比较
型号: 09 40 048 9906
Han 48HPR frame for 6XHC350A for female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
5
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® HPR
  • Zubehörtyp Halterahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Buchseneinsätze
    6x Han® HC Modular 350
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 48 B
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌1,5 Nm Befestigungsschrauben M4
    ‌6 Nm Befestigungsschrauben M5
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Metall
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 184 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140058446
  • eCl@ss 27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较