配套产品
配套产品
型号: 19 40 148 9828
Han 48HPR mounting cover-PVD 1to2-3xM32
Han 48HPR mounting cover-PVD 1to2-3xM32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
定距螺栓M6
尺寸: 48 B
螺钉锁扣
3x M32
材料 (上壳/底座): 铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 148 9828
Han 48HPR mounting cover-PVD 1to2-3xM32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR PYD
  • Tipo de capota/base Tapa de montaje
  • Descripción de capota/base Perno distanciador M6
Versión
  • Tamaño 48 B
  • Número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x M32
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Par de apriete ‌4 Nm Perno distanciador
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 946,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140173606
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466