配套产品
配套产品
Combinables
4
Piesă de schimb
2
Carcase/prize
142
Frames
1
型号: 09 20 004 2733
Han 4A - Female - Quick Lock 20-14 AWG
Han 4A - Female - Quick Lock  20-14 AWG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
Han-Quick Lock® 接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 004 2733
Han 4A - Female - Quick Lock 20-14 AWG
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Piesă de schimb
2
Carcase/prize
142
Frames
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han A®
Versiune
  • Metoda de terminaţie Han-Quick Lock® termination
  • Gen Female
  • Mărime 3 A
  • Număr de contacte 4
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii Blue slide
  • Detalii for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.5 ... 2.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală conductor-împământare 230 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor 400 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌0.8 Nm PE screw M3.5
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 0.315 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140039117
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han A®
Han® F+B
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较