Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contact inserts
1
Hoods/Housings
6
Număr articol: 09 11 000 9927
Han 4HC-frame enlarged 250-male
Han 4HC-frame enlarged 250-male

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ramă
pentru inserții tată, 4x Han® HC Modular 250
Mărime: 24 HPR enlarged
Note
Comparați
Număr articol: 09 11 000 9927
Han 4HC-frame enlarged 250-male
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contact inserts
1
Hoods/Housings
6
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Serii de carcase/prize Han® HPR enlarged
  • Tip de accesorii Ramă
  • Descrierea accesoriului
    pentru inserții tată
    4x Han® HC Modular 250
Versiune
  • Mărime 24 HPR enlarged
  • Conţinut pachet
    4x şurub cu cap cilindric M6 x 20
    4x şurub cu cap cilindric M6 x 25
    4x şaibe SK S6
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere 10 Nm Şuruburi de fixare M6
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Oţel inoxidabil
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140015654
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați