配套产品
配套产品
型号: 20 87 144 3002 200
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 20 87 144 3002 200
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 系统布线
  • 제품 시리즈 Han® HsB
  • 요소 电缆组装
  • 사양 两端预接
  • 커넥터 1
    Han® 6 HsB 公头
    上壳
    边出线
  • 커넥터 2
    Han® 6 HsB 母头
    上壳
    边出线
  • 케이블 유형 铜质电缆 (圆型)
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 코어 개수 6
  • 코어 구조 6x AWG 12
자재 특성
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,623 g
  • 원산지 美国
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140261907
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较