矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 30 006 1710
型号: 09 30 006 1710
Han 6B Docking Frame IP67 fixed
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 06 B
注释
比较
型号: 09 30 006 1710
Han 6B Docking Frame IP67 fixed
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
附件
附件种类
对接式框架
版本
尺寸
6 B
详细资料
浮动范围x-axis: ± 1 mm
浮动范围y-axis: ± 1 mm
浮动范围 z 轴:- 0.5 / +1 mm
技术参数
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7037(土灰)
材料(密封件)
NBR
材料(附件)
不锈钢
商业数据
包装尺寸
1
净重
228 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140572379
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found