配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
4
型号: 19 36 006 1440
Han 6B Ex-HTE-LC-M20 for SL
Han 6B Ex-HTE-LC-M20 for SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 006 1440
Han 6B Ex-HTE-LC-M20 for SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
4
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® Ex
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille 6 B
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M20
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Connecteurs pour environnements à risques d'explosion
  • Détails Équipement simple pour circuits à sécurité intrinsèque
  • Détails ATTENTION ! A n'utiliser qu'avec des inserts Han® Ex !
Données techniques
  • Limite de température -20 ... +85 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Température ambiante -20 ... +40 °C Jusqu'à +70 °C en T4
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 Avec presse-étoupe
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 5015 (bleu ciel)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 200 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140128309
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466