15
饰品
6
备件
1
插芯
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 62 806 2301
型号: 09 62 806 2301
Han 6EMC/B-HBM-SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
外部密封件
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 806 2301
Han 6EMC/B-HBM-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
饰品
6
备件
1
插芯
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han
®
EMC/B
Tipo de carcasa/base
不封底安装底座
Descripción de carcasa/base
外部密封件
Tipo
低结构
Versión
Tamaño
6 B
Tipo de bloqueo
单锁扣
Han-Easy Lock
®
是
Campo de aplicación
用于更高EMC要求的上壳/底座
Características técnicas
Par de apriete
1 Nm M4固定螺栓
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP66
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
12
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
压铸铝
Superficie (carcasa/base)
未涂装
Color (carcasa/base)
未上漆
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
Color (bloqueo)
RAL 7037(土灰)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos)
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Sustancias de la Proposición California 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
95,25 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140171589
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found