配套产品
配套产品
型号: 09 39 006 5410
Han 6HP Direct cover device side
Han 6HP Direct cover device side

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于设备端, 带固定绳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 09 39 006 5410
Han 6HP Direct cover device side
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HP Direct B
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于设备端
    带固定绳
版本
  • 尺寸 6 B
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +120 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 72 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192294
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467