配套产品
配套产品
Combinables
1
アクセサリ
13
インサート
22
Frames
2
型号: 19 39 006 0427
Han 6HP-HTE-M32
Han 6HP-HTE-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 006 0427
Han 6HP-HTE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
アクセサリ
13
インサート
22
Frames
2
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HP
  • フード/ハウジングのタイプ フード
バージョン
  • サイズ 6 B
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M32
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 3 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 219.9 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140182097
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466