매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
2
アクセサリ
10
インサート
22
Frames
2
품번들: 19 40 506 0513
Han 6HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M40
Han 6HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M40

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
후드
규격: 6 B
높은 구조
나사 잠금
스테인리스 강
사이드 엔트리
1x M40
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트, 내부식성
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 19 40 506 0513
Han 6HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M40
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
2
饰品
10
插芯
22
Frames
2
제품 상세 정보
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR Compact
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 高结构
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M40
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 323 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140173668
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다