Het dockingframe heeft geen PE-contact aangezien dit niet is vereist in vele toepassingen van ladesystemen.
Geschikt voor Han-Modular®-modules behalve voor de Han® Megabit-module, Han® RJ45-module, optische en pneumatische modules.
Versie
Details
Gebruik een float-sluitring 09140009936 voor float-montage.
Details
Nominale spanning ≤630 V
Nominale pulsspanning ≤6 kV
Mate van verontreiniging 2
Voor een complete connector is de gespecificeerde spanningswaarde het maximale niveau dat kan worden bereikt. In de gevallen waar de gebruikte module(s) wel lagere spanningswaarden bieden, zijn deze lagere waarden geldig. Hogere spanningswaarden in individuele toepassingen kunnen worden goedgekeurd in overleg met HARTING.
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 10.000
Opmerking over de aansluitcycli
steekcycli met andere HMC-componenten